/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Melder & Tastaturen

    Lampentreiber-Modul

    Auslaufmodell

    Die Lampentreibermodule der LDM Series mit einem benutzerdefinierten LC-Display ermöglichen die Anzeige und Steuerung der intelligenten BMZs von Fire Lite.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Lampentreibermodule der LDM-Series ermöglichen in Verbindung mit einem LC-Display die Anzeige und Steuerung der intelligenten Fire Lite-Alarmtafeln. Diese Module verwenden eine serielle Kommunikationsschnittstelle und können in einer Entfernung von bis zu 1,8 km (6.000 Fuß) von der Zentrale installiert werden. Das Lampentreibermodul LDM-32F verfügt über 32 Alarmlampen-/LED-Treiberausgänge, die bei Aktivierung Strom gegen Systemmasse (–) ableiten. Eine einzige positive (+) Spannung ist erforderlich, um die gesamte Betriebsleistung für alle Lampen oder Leuchtdioden zu liefern, wenn alle Treiber aktiviert sind. Das LDM-32F bietet einen separaten Treiber für Systemstörungen und Eingänge für einen lokalen Lampentestschalter. Maximal 16 externe Steuerschalter können mit dem LDM-32F verdrahtet werden. Der DIP-Schalter SW3 wird verwendet, um den eingebauten Piezo zu aktivieren oder zu deaktivieren, Fernschaltfunktionen zu aktivieren, eine blinkende LED-Funktion für neue Alarme und Störungen auszuwählen und andere Funktionen. Mit dem Schalter SW4 kann das Modul so konfiguriert werden, dass 32 Alarme oder 16 Störungen gemeldet werden. Eine grüne ON LINE-Leuchtdiode blinkt, um die laufende Kommunikation mit der Host-BMZ anzuzeigen. Ein LDM-32F unterstützt bis zu 3 LDM-E32F Module. Das LDM-32F wird mit 4 Abstandshaltern und Schrauben zur Montage an einem CHS-4L-Gehäuse oder einer kundenspezifischen Montagedose geliefert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Option für Alarm/Schaltkreis EIN und Störungslampe/LED pro Punkt oder dichtere Option nur für Alarm (vor Ort wählbar)
    • Option Steuerschalter für Fernsteuerung pro Punkt
    • Systemstörungslampe/LED-Signal
    • LED-Anzeige für Betrieb/Stromversorgung
    • Bei Auftreten neuer Bedingungen werden Alarm- und Störungsmeldungen erneut aktiviert.
    • Lokaler Warntongeber für aktivierte Alarm-/Schaltkreis- und Störungszustände mit Stumm-/Bestätigungsschalteranschluss
    • Serielle EIA-485-Schnittstelle für geringere Installationskosten
    • Mikroprozessorgesteuerte Elektronik, vollüberwacht
    • Steckbare Klemmenleisten für einfache Installation und Wartung
    • Störungsüberwachungsoption für entfernte Stromversorgungen
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S2424
    • ULC-zertifiziert
    • MEA-zertifiziert: 317-01-E
    • CSFM: 7300-0075:0160
    • Mit FM-Zulassung
    • Von der Stadt Chicago genehmigt: Klasse 1, Klasse 2
    • Von der Stadt Denver genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER