ENS-Notfallwarnsysteme
Autonomer Alarmtongeber
Autonome Alarmtongeber sind für die Übertragung von akustischen Signalen oder aufgezeichneten Meldungen konzipiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Autonome Alarmtongeber sind für die Übertragung von akustischen Signalen oder aufgezeichneten Meldungen konzipiert. Die gesprochenen Meldungen (für die MaMe-Version mit oder ohne Blitz) sind in Französisch/allgemeiner Alarmton oder Französisch/Englisch/allgemeiner Alarmton (in beiden Fällen ist es möglich, einen allgemeinen Alarmton von 10 s vor der vorab aufgezeichneten Meldung hinzuzufügen).
Eigenschaften und Vorteile:- 5 min. Alarmdauer
- Tonklasse: B (90 dB bei 2 m, gemäß Standard NF S 32-001)
- Blinkfarbe rot/1 Hz (für Versionen mit Blinklicht)
- Autonomie: > 12 Stunden Standby + 5 Minuten allgemeiner Alarm
- NF AEAS
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden