/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    emergency voice alarm communications system

    Autonomer Alarmtongeber BAAS MaFlash

    Auslaufmodell

    Der autonome Alarmtongeber BAAS MaFlash sorgt für die Weiterleitung des Ton- und des Rotlichtsignals für Hörgeschädigte

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der autonome Alarmtongeber BAAS MaFlash sorgt für die Weiterleitung des Ton- und des Rotlichtsignals für Hörgeschädigte

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Alarmdauer beträgt 5 min
    • Gesprochene Meldung (für die MaMe-Version mit oder ohne Blinklicht): Französischer/allgemeiner Alarmton oder französischer/englischer/allgemeiner Alarmton (in beiden Fällen ist es möglich, einen allgemeinen Alarmton von 10 s vor der aufgezeichneten Meldung hinzuzufügen)
    • Lautstärke Klasse B (90 dB bei 2 m, gemäß Standard NF S 32-001)
    • Rote Blinkfarbe
    • Autonomie: > 12 Stunden Standby + 5 Minuten allgemeiner Alarm.
    Zertifizierungen:
    • NF AEAS
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten