/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Autonomer Satelliten-Alarmtongeber BAAS Sa

    Auslaufmodell

    Die autonomen Satelliten-Signalgeber BAAS Sa, Typ Pr, sind speziell für den Schutz von Personen in Einrichtungen konzipiert, die ein Brandsicherheitssystem der Kategorie C, D oder E benötigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die autonomen Satelliten-Alarmtongeber BAAS Sa, Typ Pr, sind speziell für den Schutz von Personen in Einrichtungen konzipiert, die ein Brandsicherheitssystem der Kategorie C, D oder E benötigen. Autonome Einheiten für Tonalarme sorgen für die Weiterleitung des Tonsignals. Die Alarmdauer dieser Einheiten beträgt 5 Minuten. Der BAAS-Typ Sa (Satelliten) kann durch Alarmgeber vom Typ 2b, 1 oder 2a gesteuert werden. Es ist möglich, den BAAS Sa entweder über eine autonome Alarmanlage vom Typ Pr (EA 2b) oder über die UGA von Steuerungs- und Signalanlagen oder eine CMSI vom Typ A oder B zu steuern. Der BAAS Pr arbeitet in Verbindung mit den BAAS Sa, Sa Me, L, Sa L oder Sa Me L. BAASs gewährleisten eine regelmäßige automatische Steuerung ihrer Hauptfunktionen für mehr Sicherheit. BAAS kann zusätzlich zu den Schallinformationen oder der Evakuierungsnachricht einen Lichtdiffusor haben, der die Hörgeschädigten warnt.

    Zertifizierungen:
    • NF AEAS