/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Autonomer Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaMeFlash

    Auslaufmodell

    Der autonome Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaMeFlash sorft für die Weiterleitung des Tonsignals, eine aufgezeichnete Meldung und eines Rotlichtsignals für Hörgeschädigte.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der autonome Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaMeFlash sorft für die Weiterleitung des Tonsignals, eine aufgezeichnete Meldung und eines Rotlichtsignals für Hörgeschädigte.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Alarmdauer beträgt 5 min
    • Gesprochene Meldung (für die MaMe-Version mit oder ohne Blinklicht): Französischer/allgemeiner Alarmton oder französischer/englischer/allgemeiner Alarmton (in beiden Fällen ist es möglich, einen allgemeinen Alarmton von 10 s vor der aufgezeichneten Meldung hinzuzufügen)
    • Lautstärke Klasse B (90 dB bei 2 m, gemäß Standard NF S 32-001)
    • Rote Blinkfarbe
    • Autonomie: > 12 Stunden Standby + 5 Minuten allgemeiner Alarm
    Zertifizierungen:
    • NF AEAS