emergency voice alarm communications system
DELTA OP + BMZ
Die DELTA OP + Zentrale von Eltek wurde für den zentralen und dezentralen Betrieb des Brandmeldesystems von Eltek entwickelt. Die Zentrale ist mikroprozessorgesteuert. Sie stellt das wichtige Nervenzentrum der Brandmeldeanlage dar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die DELTA OP + BMZs von Eltek sind neue und elegante Zentralenrechner, die für den zentralen als auch und dezentralen Betrieb der Eltek-Brandmeldeanlage entwickelt wurden. DELTA OP + ist eine mikroprozessorbasierte BMZ mit modernem Design, die für den Anschluss an die BMZs der Serien DELTA und ANX95 entwickelt wurde. Die Zentrale ist die Schnittstelle zwischen dem User und dem Zentralsystem und stellt das wichtige Nervenzentrum der Brandmeldeanlage dar. Alle Systemaktivitäten wie Feueralarm, Warnung, Störung, Alarmlokalisierung (Ort) usw. werden über den grafischen Bildschirm und LED-Lampen angezeigt. Der Bediener kommuniziert mit dem System über die Funktionstasten und die numerische Tastatur.
DELTA OP + verfügt über mehrere Ports für die direkte Netzwerkverbindung mit anderen DELTA-Geräten und ANX95-Zentralen, die Kommunikation mit PCs, Druckern und anderen Steuerungs- und Präsentationsgeräten. Über das DELTA OP +-Bedienfeld können auch Lampen im Orientierungspanel bedient werden. Die Einstellung der erweiterten Funktionen der Apollo Discovery-Melder kann direkt vom DELTA OP + aus vorgenommen werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Kleiner, eleganter und kosteneffizienter Zentralenrechner
- Erweiterte Front-Technologie
- Zentralisierte und dezentralisierte Überwachung
- Zuverlässiges und flexibles Steuer- und Überwachungssystem
- EN 54, Teil 2
Andere
- Brand
- Eltek
Andere
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek