/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Feuerwehr Informations- und Bediensystem

    Auslaufmodell

    Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem dient als Erstinformation für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Es enthält ein Feuerwehranzeigetableau (FAT) und ein Feuerwehrbedienfeld (FBF).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Feuerwehr-Informations- und Bediensystem besteht aus einem zweiflügeligen Stahlblech-Gehäuse, welches für Aufputz- (AP) oder Unterputzmontage (UP) ausgelegt ist. Eine zentrale Türöffnung durch die Feuerwehrschließung (Profilhalbzylinder) ermöglicht das Öffnen beider Türflügel. Rechte Tür kann separat über ein CL1 Schloss geöffnet werden. Die linke Tür ist mit Klarsichtfeldern versehen.

    Beinhaltet je nach Variante die Aufnahmefächer für max. 150 oder 100 Feuerwehrlaufkarten DIN A4 / A3.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER