/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Intelligente Brandmelderzentrale CAB 650 Cabinet

    FireSense AFP-3030 ist ein intelligentes Brandmelderzentrale (FACP) mit einer flexiblen und skalierbaren Architektur, die es für praktisch jede Anwendung einschließlich großer vernetzter Einrichtungen geeignet macht.

    Übersicht

    FireSense AFP-3030 ist ein intelligentes Brandmelderzentrale (FACP) mit einer flexiblen und skalierbaren Architektur, die es für praktisch jede Anwendung einschließlich großer vernetzter Einrichtungen geeignet macht. Die AFP-3030 eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Erkennung von Brandfällen und die darauffolgende Evakuierung äußerst wichtig für die Personensicherheit sind. Der AFP-3030 unterstützt bis zu 3.180 intelligente adressierbare Geräte pro Panel über zehn SLC-Loops. Er kann mit bis zu 200 Knoten vernetzt werden. Eine Vielzahl von anderen Optionen sind verfügbar, darunter ein- oder mehrkanalige Sprachausgaben; LED-, LCD- oder PC-basierte grafische Anzeigen; Vernetzung; fortschrittliche Erkennungsprodukte für anspruchsvolle Umgebungen und viele zusätzliche Optionen.

    Merkmale und Vorteile:
    • VeriFire-Arbeitsinstrumente herstellerunabhängig on/offline Programm, Prüf- und Melde-PC-Software
    • Herstellerunabhängige PC-basierte Programmiersuite
    • Globale Fähigkeit zum Software- und Firmware Download
    • Netzwerk bis zu 200 Knoten mit Hochgeschwindigkeits-NOTI·FIRE·NET™
    Zertifizierungen:
    • SSL
    • ActivFire