/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Lavalier Microphone

    Auslaufmodell

    Notifier Lavalier Microphone has a 50-16.000Hz frequency response with -45/3dB sensitivity, 1000Ohm output hype.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Notifier Lavalier Microphone has a 50-16.000Hz frequency response with -45/3dB sensitivity, 1000Ohm output hype.

    Features & Benefits:
    • 50-16.000Hz frequency response
    • Sensitivity is -45/3dB