/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Akustischer Hauptalarm Autonome Einheit

    Auslaufmodell

    Die autonomen akustischen Alarmgeber vom Typ Pr sind speziell für den Schutz von Personen in Einrichtungen konzipiert, die ein Brandsicherheitssystem der Kategorie C, T oder E benötigen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die autonomen akustischen Alarmgeber vom Typ Pr sind speziell für den Schutz von Personen in Einrichtungen konzipiert, die ein Brandsicherheitssystem der Kategorie C, D oder E benötigen. Sie bieten standardmäßige automatische Steuerung ihrer Hauptfunktionen

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 2–8 Ringbusse mit Handauslösung, je nach Art der Zentralen
    • Max. 5 zusammenfassende Berichte
    • 1 Hilfskontakt (CRT)
    • 1 Alarmkontakt (CRT)
    • 2 BAAS Steuer-Ringbusse
    Zertifizierungen:
    • NF AEAS