ENS-Notfallwarnsysteme
Zusammenfassende Berichtstabelle für BAAS Pr
Die Tabelle mit den zusammenfassenden Berichten wird zur Fehlermeldung durch Anzeigelampen von einer autonomen akustischen Alarmeinheit vom Typ Pr verwendet
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Tabelle mit den zusammenfassenden Berichten wird zur Fehlermeldung durch Anzeigelampen von einer autonomen akustischen Alarmeinheit vom Typ Pr verwendet
Eigenschaften und Vorteile:- Maximal 5 zusammenfassende Berichte zu einem BAAS Pr
- Die maximale Länge der Syntheseberichtsleitung beträgt 200 m mit einem 1 Paar 8/10. Kabel
- Bis zu maximal 5 Übersichtstabellen pro Linie (2 Linien möglich)