/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    VideoBox System Chassis

    Auslaufmodell

    It supports 23 modules, maximum size is 336 inputs by 32 outputs or 304 inputs by 64 outputs.VideoBloX subrack to accommodate one CPU module and twenty-two Input / output modules for the modular construction of a VideoBloX crossbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    It supports 23 modules, maximum size is 336 inputs by 32 outputs or 304 inputs by 64 outputs.VideoBloX subrack to accommodate one CPU module and twenty-two Input / output modules for the modular construction of a VideoBloX crossbar. The subrack (12U) is suitable for installation in a standard 19”cabinet and the maximum expansion of the video inputs / outputs is 336E / 16A, 320E / 32A, 304E/48A.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security