/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    ENS-Notfallwarnsysteme

    Vigilon Plus Wiederholungspanel

    Auslaufmodell

    Die Vigilon Plus Repeat-Zentrale bietet eine vollständige Anzeige und Steuerung des Systems.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Vigilon Plus Repeat-Zentrale bietet eine vollständige Anzeige und Steuerung des Systems. Durch den Anschluss an den Detektionsringbus bietet das Wiederholungspanel eine kostengünstige Lösung mit minimalen Anforderungen an die Verkabelung und Installation. Die Wiederholungspanele werden komplett mit einer eigenen 72-Stunden-Stromversorgung und Standby-Akkus geliefert.

    Die Vigilon Plus-Reihe erweiterter BMZs ist für Gebäude jeder Größe geeignet, wobei das Wiederholungspanel alle Identifikationsanzeigen der Zentrale und die wichtigsten Bedienelemente dupliziert. Das Wiederholungspanel verfügt über eine eigene netzgekoppelte Stromversorgung mit Akku für die Notstromversorgung bei Netzausfall. Eine abschließbare Vorderblende verhindert den unbefugten Zugriff auf die Bedienelemente des Feuermelders, ermöglicht aber die Sicht auf alle Anzeigen. Das Panel ist für die Halbeinbau- oder Aufputzmontage konzipiert und ermöglicht sowohl die Kabeleinführung von hinten als auch von oben. Dieses Wiederholungspanel kann in einem Ringbus-Stromkreis eines EN- oder BS-Vigilon-Brandalarmsystems installiert werden. Er kann in der Nähe eines Eingangs oder Ausgangs eines Gebäudes angebracht werden und passt sich in die Kabelführung des Ringbusses ein.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geeignet für die Anzeige des gesamten Displays und die Steuerung des Systems
    • Das Wiederholungspanel bietet eine kostengünstige Lösung mit minimalen Anforderungen an Verkabelung und Installation
    • Wird einfach an den Detektionsringbus angeschlossen
    • 72 Stunden Stromversorgung
    • Schwarzes Gehäuse
    • Ringbusversorgtes Wiederholungspanel
    • Maximal 4 pro Ringbus
    • Integriertes EN54-4-Netzteil
    • Gewicht mit Akkus – 9 kg
    • 338 mm x 403 mm x 101 mm
    Zertifizierungen:
    • EN54
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent