Brandmelderzentralen
Feuerwehr Informations- und Bediensystem
Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz und Unterputzmontage, zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage, zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschließung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau). Die rechte Gehäusetür kann einzeln durch ein integriertes Schloss geöffnet werden. Linke Gehäusehälfte beinhaltet Feuerwehranzeigetableau (FAT 4000) sowie ein Feuerwehrbedienfeld (FBF 4000) und ist vorbereitet für die Aufnahme eines Handfeuermelders. Die Anbindung an die NOTIFIER INSPIRE Zentrale wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt. Es ist keine weitere Schnittstellenkarte erforderlich.
Merkmale und Vorteile:- Betriebsspannung 8 ... 42 V DC
- Ruhestrom @ 12 V DC ca. 80 mA
- Ruhestrom @ 24 V DC ca. 31 mA
- Alarmstrom @ 12 V DC ca. 105 mA
- Umgebungstemperatur -5 °C ... 40 °C
- Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C
- Schutzart IP 30
- Gehäuse Stahlblech
- Farbe rot, ähnlich RAL 3000
- Gewicht ca. 24 kg
- Abmessungen B: 710 mm H: 560 mm T: 100 mm
Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER