Brandmelderzentralen
FBA4000 Inspire Swiss
Notifier Inspire Panel Schweizer Kompaktrepeater
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Notifier FBA4000-808465.10 ist eine Kombination aus dem Feuerwehrsteuerungs- und Displayteil (FBA) mit integrierter Elektronik in einem schlanken Design. Dies ermöglicht eine Fernmontage, getrennt vom Brandmelderbedienfeld.
Merkmale und Vorteile:- Schlankes Design Reduzierung von Umwelteinflüssen durch kapazitive Tasten
- Besonders geeignet für den Einsatz in empfindlichen Bereichen durch Membrantastaturen, z. B. im Gesundheitswesen oder im Pflegesektor.
- Optional für nicht-redundante oder redundante Verbindungen
- Grafikanzeige mit 6 Zeilen zu je 20 Zeichen
- 2 Nachrichten können gleichzeitig angezeigt werden
- 3 Kollektivindikatoren/LEDs (Feuer, Fehler, Fernalarm)
- 2 Tasten für Rückmeldungen bei BMA (akustische Signalisierung ausschalten, Feuermelde-Panel zurücksetzen)
- 1 Tastenschalter (Freigabefunktion) Steuerschloss mit Halbzylinderprofil nach Schweizer Norm
- 1 zusätzlicher Knopf für Tag/Nacht-Schalten
- Schweizer Standard SN 054 002 : 199