/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    fire alarm control panels

    LCD Remote Repeat Panel

    Auslaufmodell

    LCD Remote Repeat Panel is a remote repeater panel for the AM-8200 control panel, with a 7in the colour touch screen display.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Notifier LCD Remote Repeat Panel is a remote repeater panel for the AM-8200 control panel, with a 7in the colour touch screen display. It connects to the AM-8200 via a RS 485 serial line. Up to 32 LCD-8200 can be connected along the above-mentioned serial line.

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten