/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentralen

    Morley-IAS Plus

    kompakte Brandmelderzentrale mit einem 1 Ring, erweiterbar auf 2 Ringe

    Übersicht

    Analog adressierbare Zentrale, die kompakt, leistungsstark, einfach zu installieren und zu konfigurieren ist. Reduziert die Inbetriebnahmezeit auf ein Minimum.

    Funktionen und Vorteile:
    • Die Zentrale PL-1000 enthält das Advanced Protokoll (AP) von Honeywell, das die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung maximiert und dem Errichter maximale Informationen liefert. Der 4,3-Zoll-Touchscreen (480 x 272 Pixel) bietet über seine Menüs eine intuitive Benutzeroberfläche mit schneller und einfacher Systembedienung. Die PL-1000-Zentrale ermöglicht die vollständige Systemkonfiguration direkt über den Bildschirm. PL-1000 ist eine adressierbare Zentrale mit einem Ring, erweiterbar mit einer optionalen Ringbuskarte (PL-LIB01S) auf zwei Ringe. Jeder Ring unterstützt 159 Melder und 159 Eingangs-/Ausgangsmodule. Die analog adressierbare PL-1000 ist für kleine bis mittelgroße Installationen konzipiert. Die PL-1000 ist sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Das System ist für die Verwaltung sowohl herkömmlicher kabelgebundener Busteilnehmer als auch drahtloser AGILE-Geräte konzipiert. Die Installations- und Inbetriebnahmezeit wird auf ein Minimum reduziert, da die Benutzeroberfläche die Inbetriebnahme und Prüfung von Busteilnehmern in wenigen Schritten ermöglicht. Aufgrund seiner Größe und Leistung ist es die ideale analog adressierbare Zentrale für kleine bis mittelgroße Standorte, an denen maximale Informationen von den installierten Geräten benötigt werden. Die Zentrale ermöglicht das Identifizieren jedes Busteilnehmers, um den Zustand des Systems zu überprüfen, bevor eine Evakuierung oder Übertragung an ein Gebäudemanagementsystem erfolgt
    Zertifizierungen:
    • CE, EN54/2,4 & 13
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS