/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentralen

    Intelligente BMZ NFS2-640

    Die NFS2-640 wurde für mittelgroße Anwendungen entwickelt und bietet maximale Flexibilität und individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen und die Personensicherheit.

    Übersicht

    Die intelligente BMZ NFS2-640 ist Teil der UL-zertifizierten ONYX-Serie von NOTIFIER. Es wurde speziell für mittelgroße Anwendungen entwickelt und lässt sich über das intelligente NOTIFIER-Brandmeldenetzwerk leicht erweitern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • ONYX Intelligent Sensing – neun Empfindlichkeitsstufen, Antriebskompensation und Wartungswarnmeldungen sowie automatischer Detektortest
    • Vollständig vor Ort programmierbar mit 80-Zeichen-Display
    • Optionale integrierte digitale Sprachsteuerung mit acht Audiokanälen in Standardqualität oder einem Audiokanal in hoher Qualität und Feuerwehrtelefon an einem einzigen Kabel
    • Nummer: Auslösung, Massenbenachrichtigung, seismisch zertifiziert, für die Schifffahrt zugelassen
    Zertifizierungen:
    • UL 864, 9. Ausgabe (Feuer)
    • UL 1076 (Einbruchdiebstahl)
    • UL 2572 (MNS). (NFS2-640 Version 20 oder höher.)
    • LOKAL (automatisch, manuell, Wasserdurchfluss und Sprinklerüberwachung)
    • HILFSSTEUERUNG (automatisch, manuell und Wasserdurchfluss) (erfordert TM-4)
    • REMOTE STATION (automatisch, manuell, Wasserfluss und Sprinklerüberwachung) (erfordert TM-4)
    • PROPRIETARY (automatisch, manuell und Wasserfluss)
    • Nicht zutreffend für FM
    • NOTFALLSPRACHE/ALARM
    • OT, PSDN (Andere Technologien, paketvermitteltes Datennetz)
    • IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (seismisch)
    • CBC 2007 (seismisch)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX