/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentralen

    NFS8 Konventionelles Bedienfeld

    Auslaufmodell

    Die konventionellen NFS-Schalttafeln mit 8 Zonen sind so konzipiert, dass sie alle Installationsanforderungen in herkömmlichen Brandmeldesystemen erfüllen, wobei Zuverlässigkeit und lokales Management für bis zu 25 Melder im Vordergrund stehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die konventionellen Zentralen

    NFS mit 8 Zonen sind so konzipiert, dass sie alle Installationsanforderungen in herkömmlichen Brandmeldesystemen erfüllen, wobei Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und hohe Leistung im Vordergrund stehen. Die Verwaltung von bis zu 25 Meldern oder herkömmlichen Tasten kann an jeder Linie der Zentrale installiert werden. Die Zentrale verfügt über einen digitalen Eingang, einen Hilfsstromausgang und rücksetzbar, jeweils zwei 250mA-Sirenenausgänge, zwei Relais (Fault / Alarm) und einen Bus zum Anschluss von bis zu drei VSN-4REL-Karten mit vier Flankenrelais.

    Merkmale und Vorteile:
    • 8 überwachte Zonen
    • 2 Ausgänge, wahlweise AE-, Brand- oder Störausgang
    • Hilfsspannungsausgang
    • 2 Eingänge, optional Start Tag-/Nachtbetrieb, Evakuierung, Klassenwechsel, Rückmeldealarm/Störübertragung oder Reset
    Zertifizierungen:
    • EN 54-2
    • EN 54-4