Brandmelderzentralen
SFP-2404 Conventional Fire Alarm Control Panel
Four Zone conventional fire alarm control panel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
The SFP-2404 is a UL Edition listed conventional fire alarm control panel with four alarm initiating zones. The Notification Appliance Circuit (NAC) protocol can silence audible devices while strobes continue to flash, using a single pair of wires.
Features & Benefits:- Compatible with conventional input devices such as four-wire smoke detectors, pull stations, waterflow devices, tamper switches and other normally-open contact devices
- 4-zone: 2 Class B/Style B zones; 1 Class B/Style Y NAC
- 3 Amps (expandable to 6.0 AMPS on 4-zone) with programmable strobe synchronization
- UL Listed: S635
- MEA: 297-01-E Vol. II
- CSFM: 7165-0028:220
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden