/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    fire alarm control panels

    Touchscreen Anzeige- und Bedienfeld

    Auslaufmodell

    Hochwertiges Anzeige- und Bedienteil für den Betrieb an einer Brandmelderzentrale FlexES Control. Die Bedienung des Systems erfolgt dialoggeführt und intuitiv über das berührungssensitive 7“-Farbdisplay.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die abgesetzte Bedieneinheit ist eine komfortable Lösung für die dezentrale Bedienung der Brandmelderzentrale FlexES control oder eines gesamten essernet-Netzwerks. Die Benutzeroberfläche ist ähnlich aufgebaut, wie die der Brandmelderzentrale und erlaubt somit eine intuitive und schnelle Bedienung. In einem essernet mit mehreren Brandmeldezentralen können so von einem zentralen Punkt, sämtliche Bedienungen und Zustände des Gesamtsystems verwaltet werden. Das Touchpanel mit seinem schwarz polierten Aluminiumrahmen entspricht einem 16:9 Breitbildformat. Durch unterschiedliche Zugangsebenen, die durch entsprechende Zugangscodes verwaltet werden, können Bedienungen hierarchisch gesteuert werden. Das Bedienteil kann bis zu 1.000 m entfernt von der BMZ betrieben werden, wodurch eine nahezu unbegrenzte Flexibilität bei der bedienungs- und anzeigerelevanten Informationsverteilung im Objekt ermöglicht werden kann.

    Merkmale und Vorteile:
    • Benutzeroberfläche im Nachtdesign mit ähnlicher Darstellung wie in der Brandmelderzentrale FlexES control
    • Intuitive Zentralensteuerung und Anzeige der Zentralenzustände
    • Aufputz- und Unterputzmontage möglich
    • 7 resistives TFT-Touchscreen, Auflösung 800 x 480 Pixel
    • Einfache Benutzerführung durch leicht verständliche Menüstrukturen
    • Bedienfreigaben über Tastencodes
    • Verschiedene Sprachvarianten
    • Anschluss via RS485 Schnittstelle
    • Anzeige der von der BMZ gesendeten Zusatztexte
    • USB-Schnittstelle zur Konfiguration
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten