/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Brandmelderzentralen

    X-618 Kernausrüstung

    X-618 Kernausrüstung

    Übersicht

    X-DSC2000 ist das Kerngerät von X618 von digitalen öffentlichen Übertragungs-/Feuermeldesystemen. Es verfügt über ein hochintegriertes Designkonzept, das auf digitaler Netzwerktechnologie basiert. Die 2U-Körpergröße enthält leistungsstarke Funktionen wie Audioquellenspeicher, Web-Audioempfang, Sprachwiedergabe, Audiomatrix, Lautstärkeregelung, Hören, Fehlerbehebung, Primär-/Backup-Verstärkerumschaltung, usw. Das patentierte Außendesign sorgt für eine verbesserte Sensorik, spart Platz für die Installation und senkt die Verdrahtungskosten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Es stehen weniger als acht Partitionen zur Verfügung, die über Ethernet frei erweitert werden können.
    • Es gibt acht Partitionsausgänge, und die tatsächliche Anzahl der Partitionen kann über Software konfiguriert werden. Es gibt 3 Hilfseingänge, bei denen der AUX 2/3-Eingang eine einstellbare Verstärkung hat, die für externe Schallquellengeräte verwendet wird
    • . Es ist möglich, den zeitgesteuerten Wiedergabemodus einzustellen, und bis zu 255 Wiedergabeprioritäten über die Software
    • Primär-/Backup-Verstärkerschaltung sind verfügbar, und der Backup-Modus kann konfiguriert werden, wobei 4 primäre, 1 Backup-Verstärker und 8 primäre, 1 Backup-Verstärker unterstützt werden können. Die Zuordnung von Verstärkerkanälen zu Partitionen kann so eingestellt werden, dass ein Verstärkerkanal zur Ansteuerung einer Partition oder eines Verstärkers für mehrere Partitionen aktiviert wird
    • Der integrierte nichtflüchtige Speicher mit 1 GB und 606 MB für Sprachdateien (bis zu 120 Minuten) wird zur Wiedergabe von Sprachnachrichten oder Hintergrundmusik verwendet
    • Partitionsübertragungen können aus der Ferne und lokal abgehört werden
    • Die Verbindung zum Brandmelder kann über 8-zeilige potentialfreie Kontakteingänge oder über den MODBUS-Bus erfolgen, und es können gleichzeitig 4 Arten von Sprachdurchsagen sowie benutzerdefinierte Notfall-Evakuierungsmodi gemäß dem chinesischen Standard für Feuerdurchsagen GB16806 -2006 durchgeführt werden.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER