Notbeleuchtung
8-Zonen-Stahl-Unterverteiler für CBS Euro
CBS Euro ist ein sehr flexibles, adressierbares, zentralisiertes System. Die Baugruppen sind in Kunststoff- und Metallausführung erhältlich
CBS Euro ist ein sehr flexibles adressierbares Zentralsystem. Baugruppen sind in Kunststoff- und Metallausführung erhältlich, 230V AC und 216V DC werden von der Zentrale versorgt, die Kommunikation erfolgt über den Bus.