/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    Zusatzakkuakku Notbeleuchtung

    Auslaufmodell

    Battery for Emergency Lighting UniLED 10Y. Es ist eine benutzerfreundliche kombinierte Notbeleuchtung mit oder ohne Piktogramme für Inneninstallationen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    UniLED 10Y ist eine benutzerfreundliche kombinierte Notbeleuchtung mit oder ohne Piktogramme für Inneninstallationen. UniLED 10Y wurde sowohl für die Neuinstallation als auch für die Aufrüstung bestehender Einrichtungen entwickelt. Eine separate Montagehalterung und ein eigenes Batteriefach machen die UniLED 10Y zu einer einfach zu installierenden und zu wartenden Leuchte. Aufsteckmodul für – elBus, pot.fri & DALI separat bestellen.

    Merkmale und Vorteile:
    • 10 Jahre Garantie