/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Notbeleuchtung

    GR-2100 Emergency Luminaire

    GR-2100 Emergency Luminaires are slim classic light series for non-maintained / maintained emergency luminaires

    Übersicht

    GR-2100 Emergency Luminaires are used indoors (ta 40 C) where emergency light is needed. Each luminaire must be permanently connected to mains power supply. In normal operation the illumination LEDs are lit as well as the green indicating charge LEDs when the battery is charging. In case of a mains power supply failure the luminaire will light the led strip automatically in emergency mode. When the mains power supply is restored the device turns to normal operation

    Certifications:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • ΕΝ 55015
    • ΕΝ 61547
    • ΕΝ 61000-3-2
    • ΕΝ 61000-3-3