/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Notbeleuchtung

MultiLED PRO Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

MultiLED PRO Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

Überblick

MultiLED PRO Combi 138 ist eine elegante Not- und Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff (ABS – Polykarbonat), welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist.

MultiLED PRO Combi 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.

MultiLED PRO Combi 138 wird mit doppelseitigen Piktogrammen geliefert (2xU/2xO/R/L/B). Zubehör muss separat bestellt werden.

MultiLED PRO Combi 138 ist geeignet für den Deckenaufbau, für Wandmontage, als Wandausleger oder als Pendelmontage.

MultiLED PRO Combi 138 mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- potentialfrei

- DALI- Wireless

Montagearten: Decken- und Wandmontage

Merkmale und Vorteile:
  • LED Not- und Rettungszeichenleuchte
  • Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
  • In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
  • Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
  • Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
  • In der Verpackung sind 7 Piktogramme (2xU/2xO/R/L/B, einseitige oder doppelseitige Ansicht)
  • Große Lichtstärke 1Std. = 350lm / 3Std. = 240lm / 8Std. = 100lm
  • Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
  • Einfache und schnelle Montage und Wartung
Sortieren
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
138010.S10
MultiLED PRO Combi SET-10 IP40 230V wpict Centr
alt
138011
ExitLED PRO - 30m 138h
alt
138011.S10
ExitLED PRO M 30m SET-10 230V wpictCentr
Image
SKU
Description
alt
138010.S10
MultiLED PRO Combi SET-10 IP40 230V wpict Centr
alt
138011
ExitLED PRO - 30m 138h
alt
138011.S10
ExitLED PRO M 30m SET-10 230V wpictCentr