Notbeleuchtung
Ova-OmniLED PRO Runde Leuchte
Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist eine elegante und funktionale Orientierungsleuchte für den Innenbereich. Sie wird mit Wechsellinsen geliefert, sodass die Leuchte sowohl in Anti-Panik-Räumen als auch in Fluchtmöglichkeiten eingesetzt werden kann
Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist eine elegante und funktionale Orientierungsleuchte für den Innenbereich. Die Leuchte wird mit Wechsellinsen geliefert, sodass die Leuchte sowohl in Anti-Panik-Räumen als auch in Fluchtmöglichkeiten eingesetzt werden kann. Ova/OmniLED PRO Round R 138 passt perfekt in beispielsweise Büro- und Kinogebäude, Hotels, Einkaufszentren, Café-/Restaurantumgebungen und dergleichen. Ova/OmniLED PRO Round R 138 ist sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung bestehender Anlagen konzipiert. In der Decke versenkt montiert.
Merkmale und Vorteile:- LED-basiertes Markierungslicht
- Lieferung als zentral adressierbare Leuchte
- Einfache Adressierung, 1-32 mit Drehschalter
- IP 40 staubdichte Leuchte
- Lesedistanz von 25 Metern
- Inklusive austauschbarer Piktogramme 2N-2O-HV-B (einseitig und zweiseitig)
- Hohe Lichtleistung 200 lm
- Lebensdauer LED > 100.000 Stunden, weniger Wartung
- Halterungslösung einfache und schnelle Montage und Wartung weniger Wartungskosten
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3