Notbeleuchtung
SET-10 DIM DALI Module
SET-10 DIM DALI Modul zur Adressierung, Steuerung und Überwachung einzelner Lampen mit 0-10V Dimmung oder DALI-Steuerung. Wird in Kombinationskreisen oder in adressierbaren Kreisen verwendet.
SET-10 DIM DALI Modul zur Adressierung, Steuerung und Überwachung einzelner Lampen mit 0-10V Dimmung oder DALI-Steuerung. Wird in Kombinationskreisen oder in adressierbaren Kreisen verwendet. Max. 200 VA, Adressierung über Drehschalter 1-32, DIP-Schalter zur Bedienung.
z.B. als Begrenzungsleuchte