/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Notbeleuchtung

Datenbus-Netzüberwachung

Der Spannungsschalter von Honeywell ist ein 3-phasiger, BUS-basierter Schalter mit BUS-Überwachung, Unterbrechungs- oder Kurzschlussüberwachung. Der Schalter kann in der Zentrale, Unterzentrale oder in Verteilungen (DIN-Schiene) installiert werden.

Überblick

Der Spannungsschalter von Honeywell ist ein 3-phasiger, BUS-basierter Schalter mit BUS-Überwachung, Unterbrechungs- oder Kurzschlussüberwachung. Der Schalter kann in der Zentrale, Unterzentrale oder in Verteilungen (DIN-Schiene) installiert werden. Wenn er an den BUS angeschlossen ist, werden die Daten des allgemeinen Stromversorgungsausfalls, des Standorts, jeglicher Kurzschlüsse im BUS oder Unterbrechungen im BUS sowie Unterspannungsmeldungen registriert.

Sortieren
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
MM0001
Datenbus-Netztüberwachung
Image
SKU
Description
alt
MM0001
Datenbus-Netztüberwachung