/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Feuerlöschgeräte

    Zone Selector Valve

    Inert Suppression System

    Übersicht

    The ZSV-25 Local Zone Valve is intended for use in systems where multiple zones are protected by one cylinder bank. The valve acts as a selector valve directing the gas to the correct zone and is controlled electrically. The valve is pilot operated and uses system pressure to operate the valve mechanism. When the solenoid is powered the system pressure will force the valve open until the system pressure drops below 0.3 MPa. Then it will close automatically.

    Features & Benefits:
    • Must match IG-541 system pressure
    Certifications:
    • Non Certified