Ansteuerbausteine
Series 500: Mehrere Eingangs- und Ausgangs-Module: SC–6
Die Mehrfach-Eingangs- und Ausgangsmodule von System Sensor sind für eine Reihe von Einsatzgebieten konzipiert, bei denen zahlreiche Einzelmodule eingesetzt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Design der Mehrfacheingangs- und -ausgangs-Baugruppen der System Sensor 500 Serie ermöglicht eine einfache Installation und Zeitersparnis. Die Überwachungs- und Ansteuerbausteine können zur Überwachung und Aktivierung von Warntongebern, Blitzleuchten, Türschließern, Zugstationen, Wasserströmungsschaltern, herkömmlichen Rauchmeldern und mehr verwendet werden. Das konventionelle Zonen-Anschaltmodul ist ideal für Nachrüstungsanwendungen zur Überwachung von Zonen herkömmlicher Zweidrahtmelder. Jedes Modul hat seine eigene Adresse. Die Module werden mit einfach zu bedienenden Drehcodierschaltern adressiert. Es sind Vorkehrungen zur Deaktivierung nicht verwendeter Adressen vorgesehen. Bis zu zwei Module passen in ein BB-2-Gehäuse mit eingebautem Chassis und bis zu sechs Module in ein BB-6-Gehäuse mit dem CH-6-Chassis. Die Verdrahtungsklemmen sind für die Fehlersuche leicht zugänglich.
Der Ansteuerbaustein SC-6 mit sechs Schaltkreisen mit Überwachung bietet intelligenten Alarmsystemen eine gesteuerte Überwachung der Beschaltung von Lastgeräten mit Fremdspannungsversorgung wie Alarmsirenen, Blitzleuchten, Lautsprechern oder Weckern. Auf Befehl der Zentrale unterbricht der SC-6 die Überwachung und verbindet die Fremdspannungsversorgung mit dem Lastgerät. Das erste Modul wird von 01 bis 94 adressiert, während die verbleibenden Module den fünf nächsthöheren Adressen zugewiesen werden. Es ist vorgesehen, dass maximal drei nicht verwendete Bausteine deaktiviert werden können. Jede Baugruppe verfügt über Klemmen für den Anschluss an einen externen Versorgungsstromkreis für die Stromversorgung von Geräten, die an den Stromkreis des Meldegeräts angeschlossen sind. Es können ein oder mehrere Netzgeräte oder Verstärker verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Abnehmbare 12- bis 18-AWG-Steckkleimmleisten
- Einzelne LED-Anzeigen
- Nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
- Adressdrehschalter
- Betrieb der Klasse A oder B
- Montage von bis zu zwei Modulen im BB-2-Gehäuse (optional)
- Montage von bis zu sechs Modulen im BB-6-Gehäuse mit CH-6 Chassis (optional)
- Befestigungsteile enthalten
- UL-zertifiziert S7305
- ULC CS669
- FM-zugelassen
- CSFM 7300-1653:0160
- MSFM-zugelassen
Andere
- Brand
- System Sensor
Andere
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor