/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansteuerbausteine

    Addressable Output Module

    Modul zur Ausgabesteuerung/Leistungsregelung. Erfordert M200E-SMB für die Auf-Putz-Montage oder M200E-DIN für die Montage auf DIN-Schienen

    Übersicht
    Das

    Addressable Output Module wird mit den intelligenten Morley-IAS-Feueralarm-Bedienfeldern verwendet, um die Verwaltung von 240Vac-Lasten zu ermöglichen. Das Ausgangsrelais ist ein bistabiles Gerät, das entweder im Ein- oder im Aus-Zustand des Ein-Befehls von der Brandmeldezentrale einrastet.

    Jedes Modul verwendet eine der neunundneunzig möglichen Moduladressen, die auf einem Ringbus verfügbar sind. Er reagiert auf regelmäßige Abfragen vom Bedienfeld, die bei jeder erfolgreichen Kommunikation durch eine pulsierende LED angezeigt werden. Jedes Modul wird mit einem eingebauten Isolator zum Schutz geliefert. Um jedoch die Anwendungsflexibilität zu erhöhen, können einzelne Isolatoren nach Bedarf ausgewechselt werden.

    Um Ingenieuren bei der Wartung und Fehlersuche zu helfen, können sowohl die LEDs als auch die Adressschalter angezeigt werden, ohne die Abdeckung der Montagebox entfernen zu müssen. Die mehrfarbigen LEDs liefern Diagnoseinformationen zum Status des Ausgangs

    Merkmale &Vorteile:
    • 240Vac-Netzschalter
    • DIN-Schienenmontageoption
    • Optional Auf-Putz-Montage
    • Zweifarbige LED-Statusanzeige
    • Eingebaute Kurzschlussisolatoren
    • ,Sichtbare Adresswahlschalter
    • Steckverbindungen
    Zertifizierungen:
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MI-DCMOE
    Modul zur AusgabesteuerungLeistungsregelung. Erfordert M200E-SMB für die Auf-Putz-Montage oder M200E-DIN für die Montage auf DIN-Schienen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-mi-dcmoe-output-control-module-primaryimage
    MI-DCMOE
    Modul zur AusgabesteuerungLeistungsregelung. Erfordert M200E-SMB für die Auf-Putz-Montage oder M200E-DIN für die Montage auf DIN-Schienen
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-mi-dcmoe-output-control-module-primaryimage