Ansteuerbausteine
Addressable Output Module
Modul zur Ausgabesteuerung/Leistungsregelung. Erfordert M200E-SMB für die Auf-Putz-Montage oder M200E-DIN für die Montage auf DIN-Schienen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Addressable Output Module wird mit den intelligenten Morley-IAS-Feueralarm-Bedienfeldern verwendet, um die Verwaltung von 240Vac-Lasten zu ermöglichen. Das Ausgangsrelais ist ein bistabiles Gerät, das entweder im Ein- oder im Aus-Zustand des Ein-Befehls von der Brandmeldezentrale einrastet.
Jedes Modul verwendet eine der neunundneunzig möglichen Moduladressen, die auf einem Ringbus verfügbar sind. Er reagiert auf regelmäßige Abfragen vom Bedienfeld, die bei jeder erfolgreichen Kommunikation durch eine pulsierende LED angezeigt werden. Jedes Modul wird mit einem eingebauten Isolator zum Schutz geliefert. Um jedoch die Anwendungsflexibilität zu erhöhen, können einzelne Isolatoren nach Bedarf ausgewechselt werden.
Um Ingenieuren bei der Wartung und Fehlersuche zu helfen, können sowohl die LEDs als auch die Adressschalter angezeigt werden, ohne die Abdeckung der Montagebox entfernen zu müssen. Die mehrfarbigen LEDs liefern Diagnoseinformationen zum Status des Ausgangs
Merkmale &Vorteile:- 240Vac-Netzschalter
- DIN-Schienenmontageoption
- Optional Auf-Putz-Montage
- Zweifarbige LED-Statusanzeige
- Eingebaute Kurzschlussisolatoren
- ,Sichtbare Adresswahlschalter
- Steckverbindungen
- GEA GEI 1-082
- CEA GEI 1-084
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS