Ansteuerbausteine
Kompakte Vigilon Ringbuskarte von Gent
Die kompakten Ringbuskarten von Gent sind zur Verwendung mit der kompakten Vigilon-BMZ von Gent vorgesehen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Gent COMPACT-LPC ist eine einzelne Ringbuskarte zur Verwendung mit der BMZ Gent Vigilon Compact. Diese Ringbuskarte ermöglicht das Hinzufügen eines zusätzlichen Ringbuskreises zu einem Vigilon Compact-Brandmelde-Computer von Gent. Die Vigilon Kompaktzentrale von Gent hat eine maximale Kapazität von 2 Ringbuskarten.
Eigenschaften und Vorteile:- Erhöhte Kapazität für ringbusgespeiste Geräte, einschließlich der neuen optischen Alarmgeber nach EN 54-23
- Unterstützt längere Ringbuslängen von bis zu 2 km
- Schlaufenstrom bei Verwendung der neuesten S-Quad- und S-Cubed-Geräte auf 800 mA erhöht
- PC-basiertes Diagnosewerkzeug zur Sicherstellung der optimalen Systemintegrität Vorteile
- Verbesserter Wirkungsgrad durch doppelt so hohe Alarmleistung ohne Ausfall des Standby-Modus
- Unterstützt bis zu 100 S-Quad Sensor/Warntongeber-VADs, zertifiziert nach EN 54-23
- Unterstützt das Aufrüstung bestehender Vigilon Installationen
- EN 54-23
- ODVA-zertifiziert
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Card
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Card
- Brand : Farenhyt
- Product Type : Card