Ansteuerbausteine
Isolator-Modul
Das Isolator Module ermöglicht es, den vom Kurzschluss betroffenen Zweig oder Teil des Ringbus vom Rest des Systems zu isolieren. Jedes Isolator Module kann bis zu maximal 25 Elemente unterstützen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Isolator-Modul. Dies ermöglicht es, den vom Kurzschluss betroffenen Zweig oder Teil derRingleitung vom Rest des Systems zu isolieren. Jedes Isolatormodul kann bis zu maximal 25 Elemente unterstützen. Die LED blinkt unter normalen Bedingungen oder schaltet sich bei einem Kurzschluss ein/aus. Einzigartige mechanische Konstruktion, die es ermöglicht, jedes Modul entweder in einer Wanddose oder auf einer DIN-Schiene zu montieren. Unabhängig von der gewählten Montageart ist der Adressschalter sowohl sichtbar als auch für die Auswahl zugänglich. Um den Technikern die Wartung und Fehlersuche zu erleichtern, können sowohl die LEDs als auch die Adressschalter eingesehen werden, ohne dass der Deckel der Einbaudose entfernt werden muss. Die mehrfarbigen LEDs liefern Diagnoseinformationen über den Status des Trenners. 15-30V DC. Ruhestrom von 200 microA. Betriebstemperatur -20°C bis +60°C. Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 95%.
Merkmale und Vorteile:- Analog-adressierbare Kommunikation über das digitale Opal-Protokoll
- Abwärtskompatibel mit älteren Notifier-Systemen
- Eingebaute Typenidentifikation identifiziert diese Geräte automatisch in der Zentrale
- Stabile Kommunikationstechnik mit hoher Rauschunempfindlichkeit
- DrehbareAdressschalter 01 bis 99 oder 01 bis 159 (für Opal-Digitalprotokollmodule)
- Gängige Montageoptionen einschließlich Aufputz-, Schalttafel- und DIN-Schienenmontage
- Dreifarben-LEDs Stromversorgung direkt über 2-Draht-Ringleitung.
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Option zur Verwendung einer externen Stromversorgung bei Anwendungen mit Signalgebern
- Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
- 0786-CPR-21642 fuer EN54-17:2005
- B - 9073 - FD - K 466
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER