/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Ansteuerbausteine

    Line Control Card

    Auslaufmodell

    Honeywell Line Control Card has eight 500 mA outputs and it is particularly suitable for handling automatic fire extinguishing systems, where it can be utilized to control extinguishing agent release and directional valves.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell Line Control Card has eight 500 mA outputs. It is particularly suitable for handling automatic fire extinguishing systems, where it can be utilized to control extinguishing agent release and directional valves, or to activate visual-audible alarm devices. It suitable for applications fault-tolerant SIL2 and SIL3 in accordance with IEC 61508.

    The card is protected against short circuit, so it is suitable to protect capacitive loads with peak current higher than the nominal value. It has software-configurable output behaviour.

    Features & Benefits:
    • Redundant
    • Can be hot-swapped
    • Suitable for applications fault-tolerant SIL2 and SIL3 in accordance with IEC 61508
    • Temperature testing of DMOS and electronic components
    • Communication management by FPGA
    • Internal logic management by micro-controller
    Certifications:
    • IEC 61508
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
    • Product Type
      • I/O Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
    • Product Type
      • I/O Module
    • Brand : Honeywell Industrial Fire
    • Product Type : I/O Module