Ansteuerbausteine
Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN
Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Einzelausgangs-Modul MI-DCMOE überwacht optional die Verdrahtung der Lastgeräte und schaltet auf Befehl der BMZ
eine Fremdspannungsversorgung für den Betrieb dieser Geräte ein. Außerdem verfügt er über integrierte Kurzschlusstrennglieder.
Im normalen überwachten Modus schaltet das Gerät die Lastüberwachung aus und schaltet die externe Stromversorgung ein.
Versorgung über ein zweipoliges Relais. Die Fremdspannungsversorgung wird überwacht und löst einen entriegelten Fehler aus
wenn die Spannung unter den Sollwert fällt. Im unüberwachten Modus überwacht das Gerät weder
die Last noch die Stromversorgung und kann zum Schalten eines einzelnen Satzes von Umschaltkontakten (Form C) verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Betriebstemperaturbereich von -20 ° bis +60 °C
- 5–95 % relative Feuchte, (nicht kondensierend)
- Schutzart IP40 (IP44 bei M200E-SMB)
- Betriebsspannungsbereich von 15 bis 32 VDC
- Maximaler Standby-Strom 160 μA bei 24 VDC, keine Kommunikation
- Relais-Spezifikationen Normal und nicht überwacht, Kontakt Form C, 2 A bei 30 VDC, Widerstandslast
- Intertek-zugelassen – EN