/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansteuerbausteine

    Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN

    Auslaufmodell

    Einzeleingangs-Modul – Morley IAS, IN

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Einzelausgangs-Modul MI-DCMOE überwacht optional die Verdrahtung der Lastgeräte und schaltet auf Befehl der BMZ

    eine Fremdspannungsversorgung für den Betrieb dieser Geräte ein. Außerdem verfügt er über integrierte Kurzschlusstrennglieder.

    Im normalen überwachten Modus schaltet das Gerät die Lastüberwachung aus und schaltet die externe Stromversorgung ein.

    Versorgung über ein zweipoliges Relais. Die Fremdspannungsversorgung wird überwacht und löst einen entriegelten Fehler aus

    wenn die Spannung unter den Sollwert fällt. Im unüberwachten Modus überwacht das Gerät weder

    die Last noch die Stromversorgung und kann zum Schalten eines einzelnen Satzes von Umschaltkontakten (Form C) verwendet werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Betriebstemperaturbereich von -20 ° bis +60 °C
    • 5–95 % relative Feuchte, (nicht kondensierend)
    • Schutzart IP40 (IP44 bei M200E-SMB)
    • Betriebsspannungsbereich von 15 bis 32 VDC
    • Maximaler Standby-Strom 160 μA bei 24 VDC, keine Kommunikation
    • Relais-Spezifikationen Normal und nicht überwacht, Kontakt Form C, 2 A bei 30 VDC, Widerstandslast
    Zertifizierungen:
    • Intertek-zugelassen – EN
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MI/DCMOE
    EINZELAUSGANGS-MODUL – MORLEY IAS, IN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-mi-dcmoe-single-output-module-morley-ias-in
    MI/DCMOE
    EINZELAUSGANGS-MODUL – MORLEY IAS, IN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-mi-dcmoe-single-output-module-morley-ias-in