/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansteuerbausteine

    Ansteuerbaustein XP6-C mit sechs Schaltkreisen einschl. Überwachung

    Auslaufmodell

    XP6-C ist ein Ansteuerbaustein mit sechs Schaltkreisen mit Überwachung, der intelligenten Alarmsystemen eine gesteuerte Überwachung der Beschaltung von Lastgeräten mit Fremdspannungsversorgung wie Alarmsirenen, Blitzleuchten oder Glocken bietet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    XP6-C ist ein Ansteuerbaustein mit sechs Schaltkreisen mit Überwachung, der intelligenten Alarmsystemen eine gesteuerte Überwachung der Beschaltung von Lastgeräten mit Fremdspannungsversorgung wie Alarmsirenen, Blitzleuchten oder Glocken bietet. Jeder Baustein ist für Schaltanwendungen mit AC DC oder Audio vorgesehen, die eine Überwachung der Beschaltung erfordern. Auf Befehl des Bedienfelds unterbricht das XP6-C die Überwachung und schaltet die Fremdspannungsversorgung über die Lastvorrichtung. Die erste Baugruppe wird von 01 bis 154 adressiert, während die übrigen Baugruppen automatisch den fünf nächsthöheren Adressen zugewiesen werden. Jede XP6-C-Baugruppe verfügt über Klemmen für den Anschluss an einen externen Versorgungsstromkreis zur Versorgung von Geräten in seiner Meldeschleife. Es können ein oder mehrere Netzgeräte oder Verstärker verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile:
    • Abnehmbare 12 AWG (3,31 mm²) bis 18 AWG (0,821 mm²) Steckklemmenblöcke
    • Statusabfragen für jeden Schaltkreis
    • Drehschalter zum Einstellen der Adresse
    • FlashScan®- oder CLIP-Betrieb
    • Optionale SYNC-1-Zubehörkarte für SpectrAlert- und SpectrAlert Advance-Geräte
    • Montage von einer oder zwei Baugruppen in einem BB-XP-Schrank
    • Montage von bis zu sechs Baugruppen auf einem CHS-6 Chassis in einem Schrank der CAB-3-Serie, CAB-4-Serie, EQ-Serie oder BB-25
    • Befestigungsteile enthalten
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S635
    • MEA-zertifiziert: 43-02-E/226-03-E
    • FDNY: COA#6121
    • Mit FM-Zulassung
    • CSFM: 7300-0028:0219
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER