/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Überwachungsbausteine

    FMM-1 Smartes Überwachungsmodul

    Auslaufmodell

    Das FMM-1-Überwachungsmodul ist für den Einsatz in smarten, zweiadrigen Systemen vorgesehen, bei denen die individuelle Adresse jedes Moduls mithilfe der integrierten Drehschalter ausgewählt wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das FMM-1-Überwachungsmodul ist für den Einsatz in intelligenten, zweiadrigen Systemen vorgesehen, in denen die individuelle Adresse jedes Moduls mithilfe der integrierten Drehschalter ausgewählt wird. Es bietet entweder einen 2-Leiter- oder 4-Leiter-Fehlertoleranz-Einleitungsschaltkreis (IDC ) für Feueralarm- und Überwachungsgeräte mit Schließerkontakt oder entweder Öffner- oder Schließer-Sicherheitsgeräte. Das Modul verfügt über eine tafelgesteuerte LED-Anzeige. Das FMM-1 kann verwendet werden, um ein MMX-1-Modul in bestehenden Systemen zu ersetzen.

    Merkmale &Vorteile:
    • Die integrierte Typidentifikation identifiziert dieses Gerät automatisch als Überwachungsmodul zum Steuerpult, das direkt über zwei-adrige SLC-Busse
    • gespeist wird. Keine zusätzliche Leistung erforderlich
    • Hohe Geräuschstörfestigkeit(EMF/ RFI)
    • SEMS-Schrauben mit Klemmplatten für einfache Verdrahtung
    • Direkte Eingabe der Adresse: 01 — 159 bei FlashScan®-Systemen, 01 â €“ 99 bei CLIP-Systemen
    • LED blinkt während des normalen Betriebs grün (dies ist eine programmierbare Option) und rastet rot ein, um Alarm anzuzeigen
    Zertifizierungen:
    • UL-gelistet S635
    • ULC CS669
    • FM-genehmigt
    • ISO 9001 genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER