/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Überwachungsbausteine

    M-10/A/EA Überwachungsbaustein mit zehn Eingängen

    Der Überwachungsbaustein mit zehn Eingängen bietet eine Schnittstelle zwischen einer BMZ und Schließerkontaktgeräten wie Zugstationen, Sicherheitskontakten oder Durchflussschaltern.

    Überblick
    Der IM-10/A/EA Überwachungsbaustein mit zehn Eingängen ist für den Einsatz in einem intelligenten Alarmsystem vorgesehen. Jeder Überwachungsbaustein ist als Schnittstelle zwischen einer BMZ und Schließerkontaktgeräten, wie z. B. Zugstationen, vorgesehen. Ein gemeinsamer Teilnehmerschleifen-Eingang wird für alle Bausteine verwendet, und die Melderschleifen teilen sich eine gemeinsame externe Überwachungsversorgung und Erdung. Andernfalls arbeitet jeder Überwachungsbaustein unabhängig von den anderen. Jeder Baustein verfügt außerdem über dreifarbige (grün, rot und gelb) LED-Anzeigen, die über die Steuerzentrale gesteuert werden. Die Steuerzentrale kann veranlassen, dass die Leuchtdioden blinken oder sich dauerhaft ein- oder ausschalten. Der Baustein verfügt außerdem über Kurzschlusstrennglieder, die verhindern, dass Kurzschlüsse im Ringbus des Brandalarmsystems mehr als ein Gerät im intelligenten Ringbus deaktivieren. Mit einem Paar Drehkodierschalter wird die Adresse des ersten Bausteins von 01 bis 90 eingestellt. Die verbleibenden Bausteine werden automatisch den nächsthöheren neun Adressen zugeordnet. Es ist vorgesehen, dass maximal zwei nicht verwendete Bausteine deaktiviert werden können, um die Adressen für eine anderweitige Verwendung freizugeben.Merkmale und Vorteile:
    • Einzelne LED-Anzeigen
    • Befestigungsteile enthalten
    • Adressdrehschalter
    • Abnehmbare 12- bis 18-AWG-Steckkleimmleisten
    • Nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert S7305
    • FM 3012062-zugelassen
    • MSFM-zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IM-10EA
    Überwachungsbaustein mit zehn Eingängen: 17,3 x 14,5 x 3 cm (6,8 x 5,7 x 1,2 Zoll): 15 bis 29 VDC: 3,5 mA:
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-im-10ea
    IM-10EA
    Überwachungsbaustein mit zehn Eingängen: 17,3 x 14,5 x 3 cm (6,8 x 5,7 x 1,2 Zoll): 15 bis 29 VDC: 3,5 mA:
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-im-10ea