Überwachungsbausteine
„Mini“ Eingangs-/Ausgangsmodul
Das MI-MM3E-S2 ist ein Eingangs-Modul mit Adresskodierung. Es wird an Kontaktgeräte wie Sicherheitskontakte, Wasserflussschalter und Druckknopfmelder gekoppelt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das MI-MM3E-S2 ist ein Eingangs-Modul mit Adresskodierung. Es wird an Kontaktgeräte wie Sicherheitskontakte, Wasserflussschalter und Druckknopfmelder gekoppelt. Es kann an Verdrahtungskonfigurationen der Klasse B angeschlossen werden. Er bietet einen zweiadrigen Einschaltkreis für Schließer-Brandmelder und Sicherheitsgeräte. Zusätzlich zur Weiterleitung des überwachten Zustands des überwachten Geräts (normal, offen oder kurz) wird die vollständige analoge Überwachungsmessung an die Zentrale zurückgesendet. Die kompakte Größe ermöglicht es, in Geräte oder Anschlusskästen hinter Geräten zu passen. Seine Größe und sein geringes Gewicht ermöglichen die Installation, ohne dass eine starre Montage erforderlich ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompakte Abmessungen
- Adressdrehschalter
- Niedriger Standby-Strom
- Konform mit EN54-18
- EN54-18
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Monitor Module
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Monitor Module
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Monitor Module