/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Überwachungsbausteine

    Notifier- SWIFT Wireless Monitor Module

    Auslaufmodell

    Flash Scan Wireless Monitor modules is used to monitor devices with mechanical contact actuation. Includes a special cover with a built-in tamper magnet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Flash Scan wireless monitor modules is intended for use with a wireless gateway to interface with a device having contacts used to signal status conditions. It is designed to provide an interface to contact devices such as security contacts, water flow switches, or manual call points. The input to the monitor module is non-latching and does not require a reset. The device has a panel controlled LED indicator. The monitor module must be within 3-feet of the monitored device when using field wiring or 20 feet in non-metallic conduit.

     Features & Benefits: 

    • Wireless installation
    • Class A mesh network
    • Addressable code wheels

    Certifications:

    • AS ISO 7240.25:2015
    • AS ISO 7240.18:2015
    • Compliant with ACMA Radiocommunications Class 2000 and Class 2002 National Rules
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER