Überwachungsbausteine
Überwachungsbaustein XP10-M mit zehn Eingängen
Der Überwachungsbaustein XP10-M von Notifier mit zehn Eingängen ist eine Schnittstelle zwischen einer Zentrale und Schließerkontaktgeräten in intelligenten Alarmsystemen wie Druckknopfmeldern, Glasbruchmeldern oder Durchflussschaltern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Eigenschaften und Vorteile:
- Zehn Auslösegerätekreise mit Adresskodierung
- Abnehmbare 0,75 mm2 bis 1,5 mm2 Steckklemmenblöcke
- Statusabfragen für jeden Schaltkreis
- Es können maximal 2 unbenutzte Adressen deaktiviert werden
- Drehschalter zum Einstellen der Adresse
- FlashScan®- oder CLIP-Betrieb
- Flexible Montageoptionen
- Befestigungsteile enthalten
- SAI Global Listing # SMK40640-2
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER