/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relaisbaugruppen

    Notifier Relaisbaugruppe

    Auslaufmodell

    Die Notifier-Relaisbaugruppen bieten 10 programmierbare Form C Relays, wenn sie mit einer kompatiblen BMZ verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Notifier-Relaisbaugruppen bieten 10 programmierbare Form C Relays, wenn sie mit einer kompatiblen BMZ verwendet werden. Die Relaismodule können im Gehäuse der Hauptplatine der Brandmelderzentrale oder im Akkufach des Gehäuses mit der optionalen Befestigungslochgruppe (Teilenummer) montiert werden: ANN-MBRLY. Die Relaisbaugruppen und die Brandmelderzentrale kommunizieren über eine zweiadrige serielle Schnittstelle im ANN-Bus-Format. Zwei weitere Adern dienen der 24-V-Gleichstromversorgung. Ein einziges ungeschirmtes Vierleiterkabel kann sowohl für die Strom- als auch für die Datenkommunikation verwendet werden. An den ANN-Bus jeder Brandmelderzentrale können bis zu acht ANN-Bus-Geräte angeschlossen werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Relaisbaugruppen werden mit dem ANN-Bus-Anschluss der Brandmelderzentrale verbunden
    • Erfordert minimale Programmierung
    • Bietet zehn programmierbare Form-C-Relais
    • An den ANN-Bus jeder Brandmelderzentrale können bis zu acht ANN-Bus-Geräte angeschlossen werden
    • Zehn Form C Relays können für verschiedene Funktionen programmiert werden
    • Die Stromversorgung kann über 24 VDC von der Host-Brandmelderzentrale oder über eine Fernstromversorgung erfolgen.
    Zertifizierungen:
    • CSFM: 7120-0028:0259
    • Feuerwehr von New York:COA 6177
    • FM-zugelassen
    • MEA: 333-07-E
    • UL: S635
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Relay Module