/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relaisbaugruppen

    Ansteuerbaustein mit sechs Relais von Notifier

    Auslaufmodell

    Der Notifier Ansteuerbaustein XP6-R versorgt ein Brandmeldesystem mit sechs Form C Relays. Seine intelligenten Mehrfach-Ein- und Ausgangsmodule mit Adresskodierung sind eine praktische, platzsparende Plattform für zusätzliche Montageoptionen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der XP6-R Relais-Ansteuerbaustein von NOTIFIER bietet ein intelligentes Brandmeldesystem mit sechs Form C Relays. Die erste Baugruppe wird von 01 bis 154 adressiert, während die übrigen Baugruppen automatisch den fünf nächsthöheren Adressen zugewiesen werden. Es ist vorgesehen, dass maximal drei nicht verwendete Baugruppen deaktiviert werden können. Für jede Baugruppenadresse ist ein einzelner isolierter Satz potentialfreier Relaiskontakte vorgesehen, der entweder für Schließer- oder Öffnerbetrieb verdrahtet werden kann. Die Baugruppe ermöglicht es der Zentrale, diese Kontakte auf Befehl zu schalten. Für den gesteuerten Stromkreis ist keine Überwachung vorgesehen. Jede XP6-R-Baugruppe verfügt über das Bedienfeld gesteuerte grüne LED-Anzeigen. Das Bedienfeld kann dazu führen, dass die Leuchtdioden blinken, sich ein- oder ausschalten.
     Eigenschaften und Vorteile: 
    • Sechs Form-C-Relaiskontakte mit Adresskodierung
    • Abnehmbare 12 AWG (3,25 mm²) bis 18 AWG (0,9 mm²) Steckklemmenblöcke
    • Statusabfragen für jeden Schaltkreis
    • Nicht verwendete Adressen können gesperrt werden
    • Drehschalter zum Einstellen der Adresse
    • FlashScan- oder CLIP-Betrieb
    • Montage von einer oder zwei Baugruppen in einem BB-XP-Schrank (optional)
    • Montage von bis zu sechs Baugruppen auf einem CHS-6 Chassis in einem Schrank der CAB-3-Serie
    • Befestigungsteile enthalten
    Zertifizierungen:
    • CSFM: 7300-0028:0219
    • Mit FM-Zulassung (nur Lichtschutzsignalisierung)
    • Maryland State Fire Marshall: Genehmigung Nr. 2099
    • MEA-zertifiziert: 368-01-E
    • UL-zertifiziert: S635
    • ULC-zertifiziert: S635 (XP6-RA)
    • SAI Global Listing # SMK40640-2
       
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER