Relaisbaugruppen
Relais-Ansteuerbaustein von Notifier
Der Relais-Ansteuerbaustein FRM-1 ist für den Einsatz in intelligenten Systemen mit Zweidrahttechnik vorgesehen, in denen die individuelle Adresse jeder Baugruppe mithilfe der integrierten Drehschalter ausgewählt wird.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Relais-Ansteuerbaustein FRM-1 ist für den Einsatz in intelligenten Systemen mit Zweidrahttechnik vorgesehen, in denen die individuelle Adresse jeder Baugruppe mithilfe der integrierten Drehschalter ausgewählt wird. Es ermöglicht einer kompatiblen Zentrale, diskrete Kontakte per Codebefehl zu schalten.
Eigenschaften und Vorteile:- SEMS-Schrauben zur Vereinfachung der Verdrahtung
- Status-LED mit Schalttafelsteuerung
- Analoge Kommunikation
- Drehschalter zum Einstellen der Adresse
- Niedriger Standby-Strom
- Montage in Standard-Verteiler, 10 cm (4 Zoll)
- CSFM: 7300-0028:0219
- Mit FM-Zulassung
- MEA: 14-00-E
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER