/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relaisbaugruppen

    Externe VESDAnet-Steckdose

    Auslaufmodell

    VESDAnet-Sockets-Schnittstellen sind erforderlich, wenn Standardgeräte für eine flexible Lösung verwendet werden und dauernde Befestigung erforderlich ist. In diesem Fall wird das HLI über VESDAnet-Sockets an das VESDAnet-Netzwerk angeschlossen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDAnet-Schnittstellenmodule sind erforderlich, wenn Standardgeräte für eine flexible Lösung verwendet werden und keine dauernde Befestigung erforderlich ist. In diesem Fall wird das HLI über VESDAnet-Steckverbinder an das VESDAnet-Netzwerk angeschlossen. Xtralis bietet zwei Systeme für die Fernmontage von Modulen, das abgesetzte Gehäuse und den 19-Zoll-Baugruppenträger. Die VESDA-Module wurden als Ergänzung für VESDA-Melder entwickelt. Für die Fernmontage stehen folgende Module zur Verfügung: Anzeigemodul, LCD–Anzeige-Programmiermodul, VESDAnet-Socketmodul, 7- und 12-Relais-Fernanschlusstechnik und Relaisprozessorkartenmodul, System-Relaisbaugruppe, Analogausgangs-Modul, Mehrfach-Relaisbaugruppe und weiteres Zubehör wie Etiketten für Ansaugstellen und Leitungen.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER