/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Relaisbaugruppen

    Sechs-Relais-Steuermodul

    Auslaufmodell

    Die Mehrfach-Eingangs- und Ausgangs-Module von System Sensor sind für eine Reihe von Einsatzgebieten konzipiert, bei denen zahlreiche Einzelmodule eingesetzt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Steuermodul CR-6 mit sechs Relais besteht aus sechs Wechslerrelais. Die erste Adresse wird von 01 bis 94 eingestellt, während die verbleibenden Module automatisch den fünf nächsthöheren Adressen zugewiesen werden. Es ist vorgesehen, dass maximal drei ungenutzte Adressen deaktiviert werden können. Für jede Moduladresse ist ein einzelner isolierter Satz potentialfreier Relaiskontakte vorgesehen, der entweder für Schließer- oder Öffnerbetrieb verdrahtet werden kann. Das Modul ermöglicht es der Zentrale, diese Kontakte auf Befehl zu schalten. Für den gesteuerten Stromkreis ist keine Überwachung vorgesehen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Abnehmbare 12- bis 18-AWG-Steckkleimmleisten
    • Einzelne LED-Anzeigen
    • Nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
    • Adressdrehschalter
    • Betrieb der Klasse A oder B
    • Montage von bis zu zwei Modulen im BB-2-Gehäuse (optional)
    • Montage von bis zu sechs Modulen im BB-6-Gehäuse mit CH-6 Chassis (optional)
    • Befestigungsteile enthalten
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert S7305
    • ULC CS669
    • FM 3012062-zugelassen
    • CSFM 7300-1653:0160
    • MSFM 2102-zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor