/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Relaisbaugruppen

    ZXSe-Relaisbaugruppe mit programmierbaren Ausgängen

    Auslaufmodell

    Die ZXSe-Relaisbaugruppe mit programmierbaren Ausgängen besteht aus 4 Relaisausgängen, die auf einer einzigen Leiterplatte untergebracht sind. Jedes Ausgangsrelais bietet einen einpoligen Wechselschalter für andere Geräte mit lokaler Stromversorgung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ZXSe-Relaisbaugruppe mit programmierbaren Ausgängen besteht aus 4 Relaisausgängen, die auf einer einzigen Leiterplatte untergebracht sind. Jedes Ausgangsrelais bietet einen einpoligen Wechselschalter für andere Geräte mit lokaler Stromversorgung. Es erfordert eine 24-VDC-Vversorgung und eine RS-485-Karte, die in die Steuerzentrale eingebaut werden muss. Diese Relaisbaugruppe wird in der ZXSe-BMX-Reihe von Morley verwendet.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Module

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Module
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Module